SKL Sockelleistenkanal

Schattenfugen sind out
Der SKL Sockelleistenkanal ist in

Der SKL Sockelleistenkanal überzeugt durch seine Dichtlippen am Oberteil, die für eine optimale Flächenanbindung an Wand und Boden sorgt. Selbst bei strukturierten Wänden ist eine Nacharbeitung mit Silikon nicht mehr notwendig.

Der SKL Sockelleistenkanal ist in der 50er- und 70er-Kanalhöhe lieferbar, wobei die Geräteträgerversionen, auch die für Modul 45, in beide Kanalhöhen einsetzbar sind. Für die 70er-Kanalhöhe muss an der Unterseite des Geräteträgers nur eine Reduzierung vor der Montage entfernt werden. Selbstverständlich ist das Lieferprogramm komplettiert mit allen Formteilen, und die bewährte zweireihige Bodenlochung gewährleistet auch beim SKL eine optimale Befestigung an der Wand.

Der SKL Sockelleistenkanal ist in den UV-beständigen OBO-Standardfarben Reinweiß, Weiß und Braun erhältlich. Ebenfalls im Programm ist die Oberfläche in Buche als abriebfeste Dekorfolie zur optischen Anbindung an Laminat- und Parkettböden im Wohn- und Bürobereich. Technisch und optisch eine saubere Installationslösung!


© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright