Schnellbefestigung

Die neue Schnellbefestigung
Auflegen, drehen, fest.

Die schnelle, rationale und sichere Kabelrinnen-Befestigung
OBO schaltet den Turbo bei der Kabelrinnen-Verlegung ein. Eine neue Lösung bietet die Vorteile einer Schnellbefestigung mit der Sicherheit einer stabilen, dauerhaften und belastbaren Befestigung.

Mit dem neuen im Ausleger Typ MWAM 12 vormontierten Schnellbefestigungs-Set können Kabelrinnen auf dem Ausleger noch schneller und rationeller befestigt werden. Nach dem Auflegen der Kabelrinne wird durch eine einfache 90-Grad-Drehung des Schnellbefestigungs-Sets die Kabelrinne fixiert und durch das Anziehen der Schraube dauerhaft befestigt. Das bisher zeitaufwändige Verschrauben mit Flachrundschraube und Kombimutter entfällt.

 

Schnellbefestigung Schnellbefestigung Schnellbefestigung
Auflegen der Kabelrinne mit der Lochung auf dem Ausleger. Drehen der Schnellbefestigung um 90°. Anziehen der Schnellbefestigung.
© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright