Rinnenklemme RK-FIX

Rinnenklemme RK-FIX
Aufschnappen, Anschließen, Fertig

Montagefreundlich und zeiteffektiv
Die OBO Rinnenklemme RK-FIX zeichnet sich durch eine Vorfixierung an der Dachrinne und den Anschluss von zwei Rundleitern mittels Doppelüberleger aus. Dabei passt sie an alle gängigen Rinnen mit Wulststärken von 15 bis 25 mm Durchmesser. Die Montage erfolgt mit nur einer Schraube.

Die Rinnenklemme erfüllt die aktuellen Anforderungen der DIN EN 50164-1 für Verbindungsbauteile und ist in den gängigen Varianten FT, CU und VA verfügbar. Mit dieser Innovation bietet OBO BETTERMANN eine weitere praxisgerechte Lösung für den Blitzschutzbau.

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright