Zentralstadion Leipzig

Starkes Spiel in Leipzig
OBO Kabeltrag-Systeme im neuen Zentralstadion

Mit dem neuen Zentralstadion besitzt Leipzig ein weiteres attraktives Highlight, in dem auch OBO Produkte eine wichtige Rolle spielen: Über 11.000 Meter Kabeltrag-Systeme wurden in den verschiedenen Ebenen des Stadionneubaus und in dem angrenzenden Hauptgebäude montiert.

Mit einer Kapazität von 45.000 Plätzen ist die Leipziger Arena eines der größten Stadien Deutschlands. Das moderne Fußball-Oval wurde in dreijähriger Bauzeit auf 720 Gründungspfählen errichtet. 9.000 Tonnen Stahl kamen bei dem 90-Millionen-Euro-Projekt zum Einsatz. 33 Kilometer Rohrleitung wurden allein für die Rasenheizung benötigt.

OBO Kabelrinnen Bei einem solch anspruchsvollen Bauvorhaben kommt es auf die Kompetenz aller Beteiligten und die hohe Qualität aller eingesetzten Produkte an. Hier erwies sich OBO BETTERMANN im Bereich der Elektroinstallation als verlässlicher Partner. Eine besondere Herausforderung war die Montage der beschichteten Kabelrinnen im Bereich des geschwungenen Stadiondaches. Diese weltweit einmalige Sonderkonstruktion kommt ohne sichtbehindernde Pfeiler aus. Die OBO Kabelrinnen wurden hier in einer Höhe von rund 60 Metern im umlaufenden Wartungssteg in die Stahlkonstruktion integriert. Zum Einsatz kamen ausschließlich Kabelrinnen und Kabelleitern in tauchfeuerverzinkter Ausführung.

Seit der Eröffnung hat das neue Leipziger Zentralstadion mit mehreren großen Events seine Funktionalität bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright