Rapid80 Geräteeinbaukanäle

Geräteeinbaukanäle Rapid 80
Flexibel, kombinierbar, wirtschaftlich – modulare Geräteeinbaukanäle für alle Bürobereiche

Wie einfach kann Vielfalt sein? Unsere Entwickler haben diese Frage eindrucksvoll beantwortet.

Rapid 80Geräteeinbaukanäle sind in vielen Büros das Rückgrat der Elektroinstallation. In bequemer Höhe montiert, ermöglichen sie flexiblen und schnellen Zugang zu Energie und Daten. Ob Stahl oder Kunststoff: Rapid 80 Geräteeinbaukanäle und der Großteil der Zubehörteile können fast beliebig kombiniert werden. Die konsequente Standardisierung von Systemkomponenten und Zubehör ermöglicht intelligente, bedarfsgerechte Detaillösungen.

Alle Rapid 80 Geräteeinbaukanäle haben eine innere Systemöffnung von 76,5 mm. So ist gewährleistet, dass Steckdosen, Datentechnikelemente sowie kleine Schalterprogramme mit großen Außenradien ohne sichtbare Lücken eingesetzt werden können. Geräteeinbaukanäle der Rapid 80 Serie garantieren eine schnelle, flexible und somit wirtschaftliche Installation und sind überall dort die richtige Wahl, wo viel installiert werden muss.

Das Rapid 80 Kunststoffsortiment (GK) besteht aus einer Kanaltiefe und drei Kanalhöhen. Für alle Kanalgrößen und Farben gibt es die passenden Formteile. Alle Kanäle haben vormontierte Kanalkupplungen.

Das Rapid 80 Stahlblechsortiment (GS) wird in zwei Kanaltiefen angeboten. Für die einzügigen, zweizügigen, symmetrischen oder asymmetrischen Kanäle stehen jeweils die entsprechenden Formteile zur Verfügung.



Alle Vorteile auf einen Blick:

  • Schneller und einfacher Geräteeinbau durch einheitliche 71GD-Geräteeinbaudosen.
  • Mehr Übersicht durch universell verwendbares Zubehör: einheitliche Oberteile, Kanalklammern und Kanalendstücke.
  • Statt Schrauben rastende Kupplungen (nur GS) sparen wertvolle Zeit bei der Installation.
  • Die extrem stabilen Wandkonsolen sind um bis zu 3° horizontal verstellbar und haben vormontierte Muttern zur Kanalbefestigung.
  • Effektiver Lärmschutz durch Schalldämmung in Wanddurchführungen.
  • Ausreichend Platz für die Installation im Kanal – selbst in der kleinsten Systemgröße.
© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright