OBO Quick®-Schelle

OBO Quick®-Schelle:
Die Evolution eines Klassikers

Große Erleichterung
Einmal mehr erleichtert OBO mit einer Innovation die Elektroinstallation: Bei der OBO Quick®-Schelle kommt eine neuartige Schellentechnologie zum Einsatz, die in der täglichen Arbeit eine Fülle von Vorteilen bringt. Durch intelligente Details erreicht die Quick®-Schelle eine bislang unbekannte Dimension der Montagefreundlichkeit: Ob mit der OBO Quick-Pipe, OBO Multi-Quick® oder OBO starQuick®: Die Montage gelingt garantiert im Handumdrehen. Auch bei der Belastbarkeit erzielt die Quick®-Schelle neue Bestwerte:Sie ist die Belastbarste unter den offenen Klemmschellen.

Auch im Team stark: Das von OBO patentierte Anreihsystem ist der gemeinsame Standard aller OBO Schellen. Unser halogenfreies Schellenprogramm bietet für jede Anforderung die passende Lösung:

  • OBO Quick®-Schelle ist die montagefreundliche offene Schelle.
  • OBO Multi-Quick® ist die offene Schelle mit großem Spannbereich für unterschiedliche Rohrdurchmesser.
  • OBO starQuick® ist die extrem sichere geschlossene Schelle.

Durch das gemeinsame Anreihsystem können verschiedene Schellenaufbauten ebenso wie unterschiedliche Materialien miteinander verbunden werden – in jeder gewünschten Größe. Und das alles mal eben so auf die Schnelle. OBO denkt eben weiter – und entwickelt ganzheitliche Systeme für schnelles, bequemes und sicheres Arbeiten.

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright