Brandschutzschaum PYROSIT

Brandschutzschaum PYROSIT setzt Maßstäbe
Neues Schottsystem als vielseitiges Multitalent für viele Anwendungsfälle

Brandschutzschaum PYROSITWeniger Montageaufwand mit nur noch einem notwendigen Brandschutzprodukt, keine erforderliche Trennung der Kabeltrassen im Bereich der Wandabschottung, keine Durchmesserbegrenzung der Kabel. Diese und mehr Vorteile bietet der neue OBO FBS90 Brandschutzschaum für die Erstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S90. Die Zahl der Einsatzmöglichkeiten des neuen Brandschutzschaumes hat sich im Vergleich zum bisherigen angebotenen OBO-Produkt vervielfacht. Die Anwendungsvorteile überzeugen: Schalungsrohre aus PVC können in der Deckenöffnung verbleiben und müssen nicht entfernt werden. Der Mindestabstand zur benachbarten Brandschutzschaum-Schottung beträgt lediglich 50 mm.
Und: Die Nachrüstmöglichkeit ist auch mit dem FBS90 gewährleistet, da auch Elektro-Installationsrohre aus Kunststoff mit durch die Abschottung geführt werden dürfen.

Brandschutzschaum PYROSITDer Clou des neuen Zwei-Komponenten-Materials: Das Produkt schäumt im Brandfall auf und macht einen weiteren, zeitintensiven Brandschutzanstrich überflüssig. Verarbeitet wird das Material mit Hilfe einer hochwertigen 2-Komponenten-Pistole Typ FBS90-P2. OBOs Brandschutzschaum ist zahlreichen Einbausituationen gewachsen.

 

  • Kabelabschottung mit Vorteilen:
  • Kein zusätzlicher Brandschutzanstrich, reduzierter Montageaufwand: Schotterstellung mit nur noch einem Brandschutzprodukt
  • Unbegrenzter Kabeldurchmesser: Keine Überprüfung der durch die Schottung geführten Kabel
  • Keine Trennung von Kabeltrassen: Mögliche Durchführung durch die Wandschottung
  • Nachrüstmöglichkeit: Führung der Installationsrohre durch die Abschottung
  • Einbau in Wände aus Mauerwerk/Beton sowie in leichte Trennwände ab 10 cm Dicke
  • Schottgröße: max. 20 x 20 cm, ø 20 cm
  • Zulässige Durchführung von Elektro-Installationsrohren aus Kunststoff bis ø 20 mm
  • Schalungsrohre aus PVC müssen in Deckenöffnungen nicht entfernt werden
  • Mindestabstand zu benachbarten FBS90-Schottungen: nur 50 mm (!)
  • Nicht brennbare Rohre als R90-Schottung zugelassen
© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright