OBO Projekt und Systemtechnik
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
   
OBO BETTERMANN Projekt- und Systemtechnik GmbH
Großprojekte
Referenzberichte
zurück


OBO BETTERMANN Projekt und Systemtechnik GmbH

Die Fachleute der OBO Projekt- und Systemtechnik entwickeln und realisieren überzeugende Lösungen für die Elektroinstallation insbesondere im Industrie- und Anlagenbau, wo höchste Anforderungen an Qualität und Funktionalität gestellt werden. Dabei profitiert der Kunde von der Erfahrung und dem Know-how einer global operierenden Unternehmensgruppe, die in über 50 Ländern der Welt mit Tochterunternehmen und Niederlassungen präsent ist.


Engineering
Individuelle Planungen sind eine Herausforderung, der sich die Fachleute der OBO BETTERMANN Projekt und Systemtechnik GmbH immer wieder gerne stellen. Engineering - dieser Begriff steht bei OBO für ein ganzes Paket von qualifizierten Dienstleistungen. Dabei reicht die Palette von der Bearbeitung und Komplettierung des vorhandenen Plan- und Grundrissmaterials über die Zeichnungsbearbeitung und Materialerfassung bis hin zur Ausarbeitung detaillierter Montageanleitungen. Bei Entwicklung, Planung und Konzeption stützt sich die Projekt- und Systemtechnik auf leistungsfähige EDV-Anlagen mit moderner Planungs- und Projektierungssoftware.


Flexibilität
Großprojekte stellen nicht nur besonders hohe Anforderungen an Planungssicherheit, Produktqualität und Logistik. Oftmals fordern sie auch von allen Beteiligten ein überdurchschnittliches Maß an Flexibilität.

Die OBO BETTERMANN Projekt und Systemtechnik ist jederzeit in der Lage, auf Veränderungen bei Liefer- und Montageterminen schnell und flexibel zu reagieren. Möglich wird dies durch eine umfassende Lagerhaltung, eine ausgefeilte Transportlogistik rund um den Globus, eine anpassungsfähige Fertigungssteuerung und eine Einsatzplanung, die auch kurzfristig personelle Reserven mobilisieren kann.

Qualifizierte OBO-Montageteams vor Ort verfügen über eine Ausrüstung, die es ermöglicht, kurzfristig auf geänderte Bedingungen professionell zu reagieren.


Produktion
Voraussetzung für die Erfüllung der hohen Qualitätsstandards und der besonderen Anforderungen, die bei Projekten im industriellen Bereich die Regel sind, ist eine leistungsfähige Produktion auf qualitativ höchstem Niveau. Alle OBO-Produkte stammen aus eigener Fertigung, hergestellt von qualifizierten Fachkräften auf modernen Maschinen und Anlagen. Strenge Qualitäts- und Endkontrollen in allen Bereichen von Produktion und Montage, dokumentiert durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001, sind für OBO BETTERMANN eine Selbstverständlichkeit.

    
© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O