Presseinformation

Mitten in der Krise investiert OBO BETTERMANN wie noch nie
Steinmeier beim Richtfest des Kompetenz Zentrums Metall in Menden

Richtfest mit dem Vizekanzler auf einer der größten Baustellen Nordrhein-Westfalens: Am 4. August feiert OBO BETTERMANN mit Beschäftigten, Freunden und Partnern des Unternehmens Richtfest in Menden-Hüingsen. Bundesaußenminister und Vizekanzler Frank-Walter Steinmeier hält die Festansprache und freut sich auf den Besuch eines „innovativen Unternehmens“, wie er der Unternehmensleitung mitgeteilt hat. „Wir sind beide Westfalen von Geblüt und Temperament“, so Ulrich Bettermann, der mit Steinmeier seit vielen Jahren befreundet ist. An seinem Stammsitz errichtet das Unternehmen das neue Kompetenz Zentrum Metall.

Das Vorhaben ist mitten in der Finanz- und Wirtschaftskrise Ende 2008 gestartet und bedeutet eine der größten Investitionen in der Unternehmensgeschichte. Auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern investiert OBO BETTERMANN 40 Millionen Euro in eine neue Produktion elektrotechnischer Infrastruktur mit integrierter Feuerverzinkerei, Büros und Materiallagerhallen. Zum 100. Geburtstag von OBO BETTERMANN 2011 wird der Neubau komplett in Betrieb sein. „Im Rahmen des langfristigen Werkstrukturplanes ist dieses Projekt ein Meilenstein unserer künftigen Entwicklung“, sagt Juniorchef Andreas Bettermann. Sein Vater Ulrich Bettermann und er begrüßen die Gäste am 4. August um 12 Uhr auf der OBO Großbaustelle in der Fischkuhle.

OBO BETTERMANN („Strom leiten. Daten führen. Energie kontrollieren.“) ist weltweit Partner bei der Realisierung komplexer Bauvorhaben mit elektrotechnischer Infrastruktur. Außer in Deutschland (Menden und Gummersbach) verfügt OBO BETTERMANN über Produktionsstätten in Ungarn, der Schweiz, Brasilien und Italien. Weltweit ist die Unternehmensgruppe mit mehr als 30 Tochtergesellschaften in über 50 Ländern präsent.

Der Jahresumsatz beträgt mehr als 400 Mio Euro. Beschäftigt werden von dem mittelständischen Familienunternehmen 2.300 Mitarbeiter, davon 1.200 in Deutschland. Das Markenzeichen OBO steht seit Anfang der 1950er Jahre für die Erfindung von Metalldübeln für elektrische Leitungen mit dem Montagevorteil „Ohne Bohren“.

Das Produktspektrum von OBO umfasst heute nahezu 30.000 Artikel der Elektroinfrastruktur, bei denen Systeme für Verbindungen und Befestigungen, Transienten und Blitzschutz, Kabeltragtrassen, Brandschutz, Leitungsführungen, Einbaugeräte und Unterflurinstallationen eingesetzt werden.

4. August 2009

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright