OBOs Top-Models

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Leitungsführung mit OBO passt immer

Gute Aussichten: klare Formgebung und hohe Materialqualität
Klassisch reduziert, mit geraden Linien und klaren Formen: Die LFS-Leitungs-führungskanal-Systeme sind die ideale Wahl für moderne Installationskonzepte, im Wohnbereich, im Büro und in der Werkstatt. Die Kanäle sind aus hochwertigem, schwerentflammbaren Hart-PVC. Die optimale PVC-Mischung sorgt für einfachste Bearbeitung bei der Installation, maximale Trag- und Halteeigenschaften an der Wand sowie lange Haltbarkeit. Alle Kanäle sind VDE-zertifiziert und erfüllen die Normen DIN EN 50085-2-1 (WDK) und DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80er Oberteil).
Neben diesen Kunststoffkanälen bietet OBO ein umfassendes Programm an Stahlblech- und Aluminiumkanälen sowie an Installationssäulen-Systemen. In puncto Funktionalität und Design bleiben auch hier keine Wünsche offen.


OBOs Top-Models

OBOs Top-Models

In jeder Größe attraktiv
Der WDK-Leitungsführungskanal

Sortimentsbreite und Farbenvielfalt machen das WDK-Leitungsführungskanal-System aus Hart-PVC zum Favoriten für alle Fälle, ob auf der Wand oder unter der Decke. Insgesamt stehen 41 verschiedene Standardtypen von 6 mm x 7,5 mm bis 100 mm x 230 mm zur Verfügung. Fast alle Typen sind in vier Farben erhältlich: reinweiß, cremeweiß, lichtgrau und steingrau. Erheblich erleichtert wird die Montage durch die Oberteilklammer: Sie wird auf einer Seite eingerastet und nach vorne gestellt. So ergibt sich eine Öffnung von 30° – und die Leitungen können problemlos und schnell eingelegt werden.


OBOs Top-Models

Einfach mehr Platz
Der GEK-K Rapid 45

Ein hohes Maß an Flexibilität bietet der Geräteeinbaukanal GEK-K Rapid 45, denn dieser Kanal aus Hart-PVC ermöglicht die werkzeuglose Montage von Modul 45-Einbaugeräten. Ob Schalter, Steckdosen oder Datentechnik: Die kompakte Bauweise dieser Einbaugeräte sorgt für ausreichend Installationsraum im Kanal bei ansprechender Optik. Ob als Sockelleistenkanal im Wohnbereich oder zur Versorgung von Arbeitsplätzen im Büro - der Geräteeinbaukanal Rapid 45 ist eine optimale Lösung.


OBOs Top-Models

Immer auf der richtigen Spur
Der GEK-K 80er Oberteil

Der Geräteeinbaukanal kann nicht nur mit konventionellen Schalt- und Steckgeräten bestückt werden, sondern über einen Adapter auch mit den Einbaugeräten des Modul 45-Systems. Alle Geräteeinbaukanäle dieser Serie verfügen über eine Oberteilbreite von 80 mm. Durch die großzügigen Abmessungen bleibt ausreichend Platz für den Geräteeinbau und die Leitungsführung.

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright