News
TBS Transienten- und Blitzschutz-Systeme

11/2010 OBO isCon®-System - Blitzschutzklasse II (150 kA)


Prüfungen im OBO Blitzstromlabor haben belegt, dass das Anschlusselement isCon connect im Zusammenhang mit der isCon-Leitung sowie der Anschlussplatte isCon AP1 2-16 VA für einen Blitzstrom von 150 kA 10/350 ausgelegt ist.
Bei einer Blitzschutzanlage der Blitzschutzklasse II (DIN VDE 0185-305) kann mit nur einer isCon-Leitung von der Fangeinrichtung bis zur weiteren Ableitungseinrichtung der Blitzstrom sicher geführt werden. Für den Einsatz muss die aktuelle Montageanleitung und das Anzugsdrehmoment von 24 Nm an der Anschlussplatte beachtet werden.



08/2010 OBO isCon®-System - Potentialanschluss selbst variieren

Weitere Messungen im Hochspannungslabor haben belegt, dass der Potential-anschluss der isCon-Leitung in Abhängigkeit des berechneten Trennungsabstandes variiert werden kann.
Der einzustellende Abstand der PA-Schelle zum Anschlusselement -isCon connect- lässt sich aus der folgenden Tabelle und zusätzlichen Grafik ablesen.


Trennungsabstand
s/cm
Abstand PA-Schelle
x/cm
15 30
30 60
45 90
60 120
75 150




© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright