Neuheiten VBS

Neuheiten
VBS Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

Aquasit

OBO-Aquasit – sicher, sauber und schnell

Aquasit-Kaltvergussmasse ist die Lösung für Elektroinstallationen in besonders feuchter Umgebung. Ob bei Anschlüssen im Garten, an Uferpromenaden, in Waschanlagen oder im Pumpensumpf – innerhalb von Minuten sind Kabelkästen mit Aquasit vor Feuchtigkeit geschützt.

Kabelinstallation in der Zwischendecke mit dem OBO-Grip

Mit dem OBO-Grip sind Leitungen in Zwischendecken oder -wänden schneller und einfacher denn je verlegt. Einfach mit dem Schlagdübel, der Schraube oder Gasdrucknagelgerät den Kabelhalter befestigen. Kabelklammer abziehen und auf den Kabelhalter aufschieben. Ganz ohne Werkzeug lässt sich der OBO-Grip dann problemlos öffnen und wieder schließen, um die Kabel einzulegen.

OBO-Grip
EMV-Kabelverschraubung

EMV-Kabelverschraubung – eine, die dichthält

Mit der OBO-EMV-Kabelverschraubung ist eine einfache und schnelle Kontaktierung des Schirmgeflechts mit der Kabelverschraubung möglich. Das metrische Anschlussgewinde entspricht der IEC 423. Über den gesamten Spannbereich bietet die Verschraubung Zugentlasung, Verdrehschutz sowie höchste Dichtigkeit (IP68).

Zuwachs bei der T-Familie

Da werden Profi-Träume wahr – eines der umfassendsten Sortimente für Kabelabzweigkästen in Europa, die T-Serie von OBO, ist jetzt in vier weiteren Ausführungen erhältlich. Zum einen kann die komplette Serie mit integrierter Klemmleiste oder mit speziellen Zugentlastungseinführungen geliefert werden. Zum anderen wurde das Modell T 100 erweitert. Der Kabelkasten T 100 MSD bietet integrierte Schuko-Steckdosen, und das Modell T 100 WB wartet mit entsprechend angepassten Wielandbuchsen des Typs GSt 18-i13 auf.

T-Familie
Profilschienen aus VA

Profilschienen aus VA

Die Profilschienen Typ 2060, 2063 und 1268 sind jetzt auch in Edelstahl (V2A) in gelochten und ungelochten Ausführungen erhältlich. Durch die Profilschiene 2060 in Schlitzweiten mit 11 Millimetern wird das Segment der Profilschienen aus Edelstahl abgerundet. Die Profilschiene 1268 erfüllt darüber hinaus die Anforderung der DIN 4102 und kann daher auch für Normtragkonstruktionen im Funktionserhalt eingesetzt werden.

Schienen- und Montagesystem MS 41 für Profilschienen 41 x 21 und 41 x 41 mm

Verbindungsplatten, Befestigungsbügel und Montagewinkel – mit ihnen lassen sich Profilschienen nicht nur der Länge nach, sondern auch über Kreuz oder im 90-Grad-Winkel verbinden. Mit dem Schienenund Montagesystem MS 41 lassen sich in Verbindung mit den Profilschienen 41 x 21 und 41 x 41 mm eine Vielzahl von Konstruktionen realisieren.

Schienen- und Montagesystem MS 41
Profilschienen aus VA

Systemerweiterung im Rohr-Programm

Die Rohr-Systeme von OBO haben Zuwachs bekommen. Jetzt sind auch Rohre aus Edelstahl sowie pulverbeschichtete schwarze Stapa-Rohre im Programm. Die neuen Rohre eignen sich für die Installation mit ein- oder zweilappigen Befestigungsschellen auf jedem Untergrund oder mit Schraub-Abstandschellen an der Wand. So sind alle Kabel und Leitungen perfekt vor Feuchtigkeit, mechanischem Schock und Vibrationen geschützt.

Tragseilsystem Quick-Wire

Kabeltragsysteme, Lüftungsrohre und vieles mehr lassen sich jetzt ganz einfach stufenlos und ohne den Einsatz von Werkzeugen abhängen: mit dem Quick-Wire-System von OBO. Unterschiedlich vorkonfektionierte Stahltragseile mit Seilschlössern vom Typ 944 ermöglichen variable Befestigungslösungen in kürzester Zeit.

Bügelschellen VA – Neue Generation aus rostfreiem Edelstahl

Passend zu den neuen Profilschienen aus Edelstahl hat OBO jetzt eine neue Generation von rostfreien Bügelschellen aus V2A im Programm. Schelle, Schraube sowie die Druckwanne bestehen komplett aus Edelstahl und sorgen so für hohen Korrosionsschutz auch in aggressiver Atmosphäre. Ob einfach oder zweifach, mit den Zubehörteilen lassen sich alle C-Profilschienen mit Schlitzweiten von 16 bis 17 Millimetern befestigen.

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright