Rapid 80Völlig überarbeitet haben die Planer von OBO die bewährten Geräteeinbaukanäle mit dazugehörigen Formteilen in den Systemen aus PVC (GK) und Stahl (GS). Einheitliche äußere Abmessungen der Kanäle mit einer Systemöffnung von 76,5 Millimetern und den entsprechenden Einbauoptionen vereinfachen die Artikelauswahl und ermöglichen den Einsatz von Zubehörartikeln in unterschiedlichen Systemen. Weitere Innovationen sorgen für mehr Funktionalität. So sind etwa beim System GS die neuen Kanalkupplungen auf die doppelte Länge gewachsen. Eine Ausprägung im Kanalunterteil stärkt zusätzlich ihre Funktion. Beim System GK sind im Lieferzustand Kupplungen einseitig vormontiert. Ganz neu sind auch die kanalübergreifenden Endstücke und die Wandabschlussblenden. Mit diesen Produkten wird die Artikelauswahl bei den Geräteeinbaukanälen jetzt noch leichter. |
![]() |
![]() |
Neue IKR-Einbaueinheit für Rapid 80-GeräteeinbaukanäleMit der neuen IKR-Einbaueinheit lassen sich elektrische Stromkreise und Verbraucher dezentral absichern. Die Einheit für die Geräteeinbaukanäle GK, GS und GEK-A ist mit einer Hutschiene zur Montage von drei Reiheneinbaugeräten bestückt. Auf der reinweißen Abdeckung der IKR aus Polycarbonat im S90-Design sitzt eine abschließbare Klarsichthaube, die den Schaltzustand der eingebauten Geräte erkennen lässt. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Die Einbaueinheit verfügt über drei Kabeleinführungen an beiden Seiten in der Größe M20, eine davon optional in M25. Zwei Kabelverschraubungen Typ V-Tec M20 sind im Lieferumfang enthalten. Die IKR ist mit 6 Quadratmillimeter starken Leitungsbrücken für N- und PE-Leiter auf Reihenklemmen vorverdrahtet. Mit nur wenigen Handgriffen ist sie frontrastend montiert. |
Energie am ArbeitsplatzEinfacher, schneller, besser – die neuen Installationssäulen von OBO sind technisch und optisch ein absolutes Highlight. Das zeitlose Design passt sich jedem Arbeitsplatz perfekt an. Besonders harmonisch wirken die neuen Modelle jetzt durch verdeckte Schraubenköpfe am Gerätetank. Die neuen Installationssäulen lassen sich jetzt noch komfortabler bestücken. Auch die Nachinstallation funktioniert mühelos. Darüber hinaus sind die Installationssäulen ISS110100F/R und ISS140/110F/R durch ein zentrales Hohlprofil noch stabiler. Ganz ohne Schrauben lassen sich die Rohrabdeckungen des Säulenprofils, die Geräteeinbautanks und Schläuche öffnen – das Einlegen der Kabel ist ein Kinderspiel. Das zeitlose Design passt sich jedem Arbeitsplatz perfekt an. Wie alle Produkte von OBO können die neuen Installationssäulen in vielen verschiedenen RAL-Farben pulverlackiert werden. |
![]() |