RKS-Magic® jetzt in EdelstahlNicht nur schnell zu montieren, sondern auch extrem beständig. Die RKS-Magic® aus Edelstahl trotzt jeder Anforderung: für die besonders anspruchsvollen Bedingungen bei der Verarbeitung von Lebensmitteln, in der chemischen Industrie oder beim Einsatz in Tunneln. Die Kabelrinne mit einer Seitenhöhe von 60 mm ist jetzt sowohl in der Qualität V2A (1.4301/304) als auch in V4A (1.4571/316Ti) erhältlich. Die bekannte schraubenlose Schnellverbindung sorgt außerdem für eine deutliche Steigerung der Montageleistung. |
![]() |
![]() |
G-Gitterrinne MagicMit nur einem Griff lässt sich auch das neueste Produkt aus der GR-Magic® Reihe montieren. Die G-Gitterrinne Magic ist eine praktische Erweiterung der Magic Lösungen. Ihre Gitter umschließen die Kabel von allen Seiten, was eine direkte Wand- und Deckenmontage ermöglicht. Das macht den Weg frei für noch effizientere Installationen im Bereich von Zwischendecken, Serverräumen und Bürogebäuden. Die G-Gitterrinne Magic ist in drei Oberflächenausführungen und vier Größen erhältlich und bietet somit flexible Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. |
TrapezabhängungRiegel statt Schraube – das ist die Lösung von OBO für eine schnellere Montage der Trapezbefestigung für die Gewindestangenabhängung. Das Fixieren und Lösen der Befestigung mit dem verzahnten Riegel ist ein Kinderspiel. Rastet der Riegel in einer der Verzahnungen ein, sitzt die Verbindung. Genauso schnell ist der Riegel gelöst. Ein mühsames Schrauben auf den richtigen Abstand entfällt. Die Trapezabhängung ist in einer bandverzinkten und einer Edelstahlversion erhältlich. Sie hat eine Traglast von 0,8 kN. |
![]() |
![]() |
Schnellbefestigung für TrennstegDer Trennsteg für alle Kabeltragsysteme: Ob in Kabel- oder Gitterrinnen, in Kabelleiter- oder Weitspann-Systemen – mit wenigen Handgriffen und ganz ohne den Einsatz von Schrauben ist der Trennsteg montiert. Einfach das jeweilige Klemmstück am Boden des Kabeltragsystems einbringen und den Trennsteg aufrasten. Die zusätzliche Längsverbindung der Trennstege ist mit Hilfe des Schnellverbinders durch einfaches Aufsetzen problemlos möglich. Das System ist kostengünstig und erspart lange Montagezeiten. Durch die große Auswahl von Material- und Oberflächenausführungen sind seine Einsatzgebiete nahezu universal – im Innen- oder Außenbereich. |