Neuheiten EGS

Neuheiten
EGS Einbaugeräte-Systeme

Neue Generation von Deskboxen

Hochwertiges Material, schlankes Design und variable Installationsmöglichkeiten: Die neue Generation von OBO-Deskboxen überzeugt sowohl in den Standard- als auch in den Sonderausführungen durch Optik und Vielseitigkeit. Die Box aus hochwertigem Aluminium lässt sich frei am Arbeitsplatz positionieren und bietet so eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. Geliefert wird die Deskbox als anschlussfertige und geprüfte Einheit mit Netzanschlusskabel, die mit unterschiedlichen länderspezifischen Steckdosen, Datentechnik-, Schutz- und Multimedia-Modulen aus dem umfangreichen Sortiment von OBO individuell bestückt werden kann.

Modul 45connect – Anschluss einfach gesteckt

Neues aus der Modul 45-Familie: Steckdosen und Zubehör der Modul 45connect-Serie ermöglichen jetzt eine noch schnellere Installation. Kein Verbinden der einzelnen Adern ist mehr nötig. Der Stromanschluss wird einfach über steckbare Anschluss- und Verbindungsadapter hergestellt.

Universal-Datentechnikträger für Modul 45

Eine „tragende“ Rolle spielt bei OBO der Universal-Datentechnikträger für Modul 45. Angepasst an das gesamte Modul 45-System kann diese Systembefestigung sowohl für waagerechte als auch für senkrechte Elektroinstallationen verwendet werden. In den Träger lassen sich alle gängigen Datenmodule schnell und einfach integrieren. Und der Universal-Datentechnikträger kann noch mehr: Seine integrierten Staubschutzklappen schützen die Elektronik vor eindringendem Schmutz, und seine Beschriftungsfelder ermöglichen eine genaue Zuordnung der Modulkomponenten.

Consolidation Point Modul 45

Für die Grundversorgung von Arbeitsplätzen mit Starkstrom und Datentechnik ist der Consolidation Point CP45 von OBO konzipiert.Das Gehäuse ist individuell bestückbar und bietet Platz für bis zu acht Modul 45-Einbaugeräte. Die im Lieferumfang enthaltene Abdeckhaube sorgt für eine normgerechte Trennung von Starkstrom und Datentechnik. Die Blind- und Trägerplatten können als Zubehör bestellt werden. Daneben besteht die Möglichkeit, eine Klemmleiste für Starkstromanschluss zu integrieren.

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright