Neuheiten BSS

Neuheiten
BSS Brandschutz-Systeme

LKM-Kanal mit Funktionserhalt

Mit dem LKM-Kanal aus Metall bietet OBO jetzt eine logische Ergänzung zu den vorhandenen Verlegesystemen für den Funktionserhalt. Die beiden Leitungsführungskanäle Typ LKM20030 (Abmessung 20 x 30 mm) und Typ LKM 60100 (Abmessung 60 x 100 mm) wurden mit Funktionserhaltskabel verschiedener Hersteller nach der DIN 4102 Teil 12 geprüft. Die geschlossene Kabelverlegung bietet einen zusätzlichen mechanischen Schutz, z. B. für die Installation in öffentlichen Bereichen.

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright