Net Defender

Schützen Sie Ihr Netzwerk mit dem "Net Defender"

Hochgeschwindigkeitsnetzwerke sind heute die Lebensadern nahezu jedes Unternehmens und jeder elektronischen Anlage. Überspannungen, die durch galvanische, kapazitive oder induktive Kopplungen in Datenleitungen auftreten, können im schlimmsten Fall Einrichtungen der Informationstechnik innerhalb eines Netzwerkes zerstören. Daher müssen diese Netzwerke besonders geschützt werden.

OBO Bettermann bietet mit dem Net Defender ein für Hochgeschwindigkeits-netzwerke optimiertes, zukunftsicheres Überspannungsschutzgerät an: Netzwerke bis zu 10 GBit/s sind für den Net Defender kein Problem. Dabei kann er sowohl das gesamte Netzwerk als auch gezielt einzelne Endgeräte schützen.

Endgeräte können mittels "Power over Ethernet" (PoE) direkt im Netzwerk ohne zusätzliche Leitungen mit Energie versorgt werden. Der Net Defender ermöglicht den Einsatz von PoE mit Nennströmen bis zu 1 A. Darüber hinaus bietet er optimierten Überspannungsschutz im Channel bis 10 GBit/s. Dies entspricht nach ISO/IEC 11801 Amd. 1 einer Channel Performance der Klasse EA (bzw. CAT 6A nach TIA/ANSI). Die Abwärtskompatibilität ist natürlich ebenfalls gewährleistet.

Ein weiterer Vorteil des Net Defenders ist die leichte Installation: Er kann direkt auf eine Hutschiene aufgerastet werden und stellt mit dieser automatisch den notwendigen Potentialausgleich her. Alternativ kann er mit einer separat steckbaren Erdungsleitung direkt an ein Endgerät angeschlossen werden und dieses so gezielt schützen.

Net DefenderNet Defender

Der Net Defender auf einen Blick:

  • Steckbares System für Qualitätsverkabelung
  • Leistungsstarker Überspannungsschutz
  • Anwendbar im "Channel Link" bis 10 GBit/s
  • Unterstützt Power over Ethernet
  • Installation auf Hutschiene oder direkt am Endgerät
  • Prüfprotokoll vorhanden
  • Artikel-Nr. 5081 800
© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright