OBO Blitzschnelle Montage
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
    

zurück


VBS Professional Installation
by OBO®

Schuss und Treffer
Blitzschnelle Montage durch „Anschießen“

Wie auf dem Jahrmarkt geht es jetzt bei der Montage von Kabelkanälen, Schellen oder Schienen zu: Ziel anvisieren, schießen und treffen. Diese Form der Befestigung auf Beton, Stein, Putz, Holz oder Stahl wird durch Bolzenset- oder Nagelgeräte ermöglicht. Die zu montierenden Produkte werden dabei einfach „angeschossen“ und fertig!

Im Vergleich zu der herkömmlichen Montage-Art ist die neue Methode zur Befestigung wesentlich schneller, einfacher und vor allem wirtschaftlicher. Früher musste zur Installation auf Beton gebohrt, gedübelt und anschießend der Kanal oder die Schelle mit Schrauben befestigt werden. In Stahl musste zunächst ebenfalls gebohrt und Gewinde geschnitten werden. Alternativ konnte auch eine Befestigung mit Trägerklammern am Flansch erfolgen. Diese zeitraubende Arbeit hat dank der „Schnellschießmethode“ nun ein Ende.
Noch leichter wird das „Anschießen“ nicht zuletzt auch durch die neue Kennzeichnung der Schellen von OBO Bettermann. Damit der Installateur schnell das richtige Montage-Geräte zur Befestigung der Schellen identifizieren kann, sind die jeweiligen Produkte von OBO mit einem oder beiden von zwei Symbolen in dem neuen OBO Katalog gekennzeichnet. Diese „Icons“ stehen entweder für die Montage mit dem Nagelgerät oder mit dem Bolzensetgerät. Eigentlich bleibt dann nur noch, die Schussbahn frei zu machen!

Neue Icons auf OBO VBS-Produkten:
für Nagelgerät geeignet
für Bolzensetgerät geeignet


© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O