OBO MultiBase
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
zurück


      TBS Transienten- und Blitzschutz-Systeme

MultiBase
Vielseitige Montage und Platzersparnis.

Vielseitige Montagemöglichkeiten und enorme Platzersparnis:
Die Unterteile des Typs MultiBase bringen viele Vorteile mit sich. Die Oberteile der bekannten V25-, V20- und V10-Reihe sind um 180° drehbar und lassen sich somit in beliebiger Richtung einbauen. Die integrierte Fernsignalisierung zeigt zuverlässig den Status der Schutzmodule an und benötigt keinen zusätzlichen Platz.

Das Unterteil MultiBase kann damit variabel an die jeweiligen Schaltschrankbedingungen angepasst werden. Durch die intelligente Anordnung der Phasen erlauben Multifunktions- klemmen den Anschluss von Leitern und Kammschienen zur schnellen und komfortablen Verbindung zu Reiheneinbaugeräten (z. B. FI-Schutzschalter).


Die Schlüsselliste zur Gegenüberstellung Variante OBO V20-C (alt) gegen V20-C Multibase (neu) finden Sie als Download auf der rechten Seite unter Artikelumstellung OBO Überspannungsableiter.

    

Links
Infomaterial anfordern
TBS

Artikelumstellung OBO Überspannungsableiter
Schlüsselliste MultiBase | pdf | 43k
Schlüsselliste MultiBase | xls | 98k

Prospekt
MultiBase-Unterteile | pdf | 86k

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O