MultiBase

MultiBase
Vielseitige Montage und Platzersparnis

Komfortabel und schnell montieren
Die Unterteile des Typs MultiBase bringen viele Vorteile mit sich. Die Oberteile der bekannten V25-, V20- und V10-Reihe sind um 180° drehbar und lassen sich somit in beliebiger Richtung einbauen. Die integrierte Fernsignalisierung zeigt zuverlässig den Status der Schutzmodule an und benötigt keinen zusätzlichen Platz.

Das Unterteil MultiBase kann damit variabel an die jeweiligen Schaltschrankbedingungen angepasst werden. Durch die intelligente Anordnung der Phasen erlauben Multifunktionsklemmen den Anschluss von Leitern und Kammschienen zur schnellen und komfortablen Verbindung zu Reiheneinbaugeräten (z. B. FI-Schutzschalter).

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright