OBO Multi-Quick® Metrisch
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
zurück


      VBS Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

OBO Multi-Quick® metrisch
Die schnelle Schelle für alle Fälle.


Nur drei Schellen-Größen für alle Einsatzzwecke:
Mit der OBO Multi-Quick® ME sind sie immer auf der sicheren Seite.

Egal, ob Pg oder metrisch: Die Multi-Quick® ME deckt mit nur drei Größen den gesamten Bereich von 16 mm bis 32 mm Durchmesser ab. Ein Bereich, für den Sie sonst sieben verschiedene Schellengrößen benötigen würden!

OBO Multi-Quick® Typ Spannbereich Max. Bel. Rohrgrößen Best.-Nr.
OBO Multi-Quick®
ME 16/20
16 - 20 mm Ø 40 N M 16, Pg 11, M 20,
Pg 13,5
21 53 71 8
OBO Multi-Quick®
ME 20/25
20 - 25 mm Ø 50 N M 20, Pg 13,5,
Pg 16, M 25
21 53 71 6
OBO Multi-Quick®
ME 25/32
25 - 32 mm Ø 60 N M 25, Pg 21, M 32 21 53 71 4

Vereinfachte Lagerhaltung und bessere Mengenübersicht für die tägliche Arbeit - ein Vorsprung durch OBO Produkt-Innovationen. Dazu kommen die bekannten Vorteile der Multi-Quick®, wie schnelle und praxisgerechte Montage, große Haltekraft, leichtes Einlegen der Rohre und, und, und...

Weitere Infos wie z.B. die Installations-Vorteile der OBO Multi-Quick® metrisch entnehmen Sie bitte dem Infoblatt, das zum Download im PDF-Format zur Verfügung steht

    

Katalogauszug
Befestigungs-Systeme | pdf | 2.0M

Links
Infomaterial anfordern
VBS

Prospekt
Multi-Quick®-Schelle | pdf | 201k

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O