OBO Montageplatten
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
zurück


      VBS. Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

Die fantastischen Vier für Kabeltrag-Systeme
Die neue Montageplattengeneration von OBO

Mit der Entwicklung von vier neuen Montageplatten hat OBO die Befestigung von Abzweigkästen, Schaltgeräten, Steckdosen usw. wesentlich vereinfacht. Durchdachte, montagefreundliche Extras zeichnen diese Platten aus:

  • Ein gleiches Lochbild bei allen Montageplatten ist für die Installation der verschiedenen Geräte geeignet.
  • Der Feuchtraumkabelabzweigkasten B9/T kann im mittleren Loch mit einer Verschlussschraube befestigt werden.
  • Die Montageplatten werden mit ihrem Haken im Seitenholm fixiert und können somit einfacher verschraubt werden, ohne dass die Platte mit der Hand an der Rinne festgehalten wird.
  • An den weiteren Löchern können die Leitungen für die befestigten Geräte mit Kabelbindern zugentlastet werden.

Die vier verschiedenen Ausführungen im Detail:

1. Typ MP UNI
Die "Universal" hebt sich durch ihre vielseitige Anwendung für Kabelrinnen und Gitterrinnen hervor. Die Montage am Seitenholm der Kabelrinne erfolgt mit zwei Flachrundschrauben, am Seitenholm einer Gitterrinne werden die Platten schraubenlos montiert. Hier wird die Montageplatte wird auf den Längsdraht geschoben und durch einfaches Umbiegen der unten überstehenden Restlasche befestigt.

2. Typ MP WI kl. und MP WI gr.
In zwei verschiedenen Größen wird die abgewinkelte Bauform angeboten. Auf der kleinen Bauform können beispielsweise Abzweigkästen und Steckdosen angebracht werden, die große Platte dient zur Aufnahme von größeren Geräten wie Schaltgeräte und Verteiler.

3. Typ MP FL
Die einfachste Bauform der Montgeplattengeneration ist die flache Montageplatte. Mit Hilfe der Haken werden die Platten fixiert und können problemlos verschraubt werden. Die Bauform erleichtert die Zuführung der notwendigen Versorgungs-leitungen zu den montierten Geräten.

    

Katalogauszug
Kabelrinnen-Systeme | pdf | 5.0M
Gitterrinnen-Systeme | pdf | 1.8M

Links
Infomaterial anfordern
KTS
Kabelrinnen-Systeme
Gitterrrinnen-Systeme

Prospekt
Montageplatten | pdf | 328k

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O