Montageplatten

Die fantastischen Vier
Die Montageplattengeneration von OBO

Noch nie war die Befestigung von Abzweigkästen, Schaltgeräten und Steckdosen so einfach! Mit der Entwicklung von vier neuen Montageplatten hat OBO die Befestigung von Abzweigkästen, Schaltgeräten, Steckdosen usw. wesentlich vereinfacht. Durchdachte, montagefreundliche Extras zeichnen diese Platten aus:

  • Ein gleiches Lochbild bei allen Montageplatten ist für die Installation der verschiedenen Geräte geeignet.
  • Der Feuchtraumkabelabzweigkasten B 9/T kann im mittleren Loch mit einer Verschlussschraube befestigt werden.
  • Die Montageplatten werden mit ihren Haken im Seitenholm fixiert und können anschließend einfach verschraubt werden, ohne dass die Platte mit der Hand an der Rinne festgehalten werden muss.
  • An den weiteren Löchern können die Leitungen für die befestigten Geräte mit Kabelbindern zugentlastet werden.

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright