OBO Einbaugeräte "Modul 45"
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
zurück


      EGS Einbaugeräte-Systeme

Flexible Modultechnik:
Einbaugeräte "Modul 45".

Klick & play: Installieren mit OBO
Jedes Unternehmen ist anders. Und deshalb benötigt es auch bei der Elektroinstallation eine individuelle Lösung. Ganz neue Möglichkeiten im modularen Komplettprogramm unserer Einbaugeräte-Systeme bringt die Serie "Modul 45": Sie ist universell installierbar - in Brüstungskanälen, in Unterflursystemen und in Mediensäulen. Im Zusammenspiel mit Kanälen und Abdeckrahmen ergibt sich ein System, bei dem alles bestens aufeinander abgestimmt ist - und das sich jederzeit ergänzen lässt. Schalter und Steckdosen können ganz einfach eingeklickt werden: So schnell und einfach war die Gerätemontage noch nie. Selbstverständlich ist die neue Serie "Modul 45" durch das Adaptersystem voll kompatibel mit Kanälen der 80er-Spurbreite.

Modultechnik für jede Spur
Brüstungskanal Rapid 45
In jedem Fall gut: Das System ist universell einsetzbar, lässt sich als Brüstungs- und Sockelleistenkanal installieren und bietet viel Platz für jede Menge Leitungen. Der entscheidende Vorteil für eine schnelle und problemlose Montage von Endgeräten: Schalter, Steckdose & Co. werden mit einem Handgriff in das Kanalprofil eingeklickt.

Brüstungskanal Stahlblech und Aluminium
Komplett gut: Das wohl montagefreundlichste Brüstungskanalsystem, das es derzeit gibt. Dazu gehören selbstverständlich die Komponenten, Adapterrahmen und Abdeckrahmen. Dadurch lassen sich Einbaugeräte "Modul 45" leicht auf die Standard-80er-Spur bringen - einklicken, fertig!

Mediensäule
Zeitgemäß zukünftig: Ein perfektes System aus Adapterrahmen und Abdeckrahmen. Die Montage läuft denkbar einfach. Steckdosen, Daten- und Kommunikationstechnik können in Verbindung mit Adaptern und den passenden Abdeckrahmen eingeklickt werden, Gerätebecher werden nicht mehr benötigt.

Geräteeinbaueinheit
Gut bestückt: Die Bestückung der Gerätebecher erfolgt mit einer neuen Generation von Steckdosen in Rasttechnik, dadurch entfällt das lästige Festschrauben der Tragringe. Durch die vorverdrahteten Gerätebecher ist die Installation im Bereich der Hohlraumboden-Technik um ein Vielfaches leichter.

    

Katalogauszüge
Modul 45-Programm | pdf | 2.0M

Links
Infomaterial anfordern
EGS
Modul 45-Programm
Adapter "Modul 45"
Überspannungsschutz-Modul 45

Prospekt
Einbaugeräte "Modul 45" | pdf | 383k
Adapter "Modul 45" | pdf | 140k

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O