| EGS |
Cable Management
by OBO® Commercial and Residential |
Erweiterungen im Bereich Modul 45:
Wachsende Vielfalt
Der Anwendungsbereich für Modul 45-Einbaugeräte wächst kontinuierlich. Mit einer Vielzahl neuer Lösungen und Produkte wird OBO Bettermann der wachsenden Nachfrage nach praktischen Komponenten gerecht. Zahlreiche Programmergänzungen erleichtern dem Installateur seine Arbeit mit Modul 45-Systemen.
Noch schnellere Montage: Steckdosen mit Steckanschlüssen
Künftig bietet OBO mit der SKSD/S und der SKSD/U zwei neue Varianten in Zweifach-Ausführung an. Die Steckdose SKSD/S verfügt über Steckanschlüsse an der Stirnseite und eignet sich daher insbesondere für Anwendungen in Geräteeinbaukanälen Rapid 45. Mit Hilfe eines GST18-Stecker- bzw. Buchsen-Adapters ist auch der standardisierte Anschluss und die Weiterleitung der Stromversorgung mit Verlängerungsleitungen VL möglich. Der Steckverbinder VBSKS/S ermöglicht außerdem die Aneinanderreihung von bis zu drei SKSD/S-Dosen.
Mit nach unten ausgerichteten Steckanschlüssen wurde die Steckdose SKSD/U konzipiert. Das U verrät: Diese Dose wurde für den Bereich der Unterflur-Verkabelung in Doppelböden entwickelt. Dabei ermöglicht die Steckdose in Verbindung mit dem Steckteil-Adapter ST SKS/U eine direkte Anschlussmöglichkeit über Verlängerungsleitungen VL.
Weitere Vorteile der Steckdosen mit Steckanschluss im Überblick:
- Effizienter Einbau: Erheblich kürzere Montagezeit durch Wegfall der üblichen Festverdrahtung (Abisolierung, Zugentlastung, etc.)
- GST18-Adapter: Keine Folgeschäden durch falsche Verdrahtung
- Berührungsschutz gemäß VDE bei Adapter-Nutzung kein zusätzliches Schutzgehäuse notwendig
- Alternative Verwendung anstelle vorkonfektionierter Gerätebecher
Zubehör für Wandeinbau
Auch im Unterputz- und Hohlwandbereich kann der Installateur nun auf Modul 45-Einbaugeräte zurückgreifen. Dazu erweiterte OBO sein Zubehör-Programm um Gerätedosen und Tragplatten in den Größen 1-, 2- und 3-fach. Rastbare Abdeckrahmen für die Breiten ½ Modul, 1 Modul, 1½ Modul, 2 Modul und 3 Modul ermöglichen die beliebige Kombination verschiedener Modul 45-Komponenten. Als weitere Neuheit stellt OBO eine Tragplatte für den Einbau in eine Standard-Gerätedose mit Schraubbefestigung vor. Abdeckrahmen für die Breiten ½ Modul und 1 Modul stehen zur Verfügung.
Außerdem ganz neu ...
Den Schalterbereich spart OBO bei der Erweiterung seines Modul 45-Programms natürlich nicht aus: Ein Taster mit LED-Beleuchtung sowie Aus- und Wechselschalter mit Namensschild in ½ Modulbreite komplettieren das Angebot ebenso wie Serien- und Kreuzschalter
in Modulbreite 1. Neu im Programm sind außerdem elektronische Geräte mit den Komponenten Zeitschaltuhr, Rollladen-Zeitschaltuhr, Raumthermostat, Bewegungsmelder und Tastdimmer.
|