OBO VBS Metallrohre
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
    

zurück


VBS Professional Installation
by OBO®

VBS Metallrohre
Installation mit Pfiff mit und ohne Gewinde

Variabel wie Kunststoff, robust wie Metall
Als solide Ergänzung zum Quick-Pipe-System aus Kunststoff erweitert OBO seine Produktpalette um Installationsrohre aus Metall. Die bewährte OBO Qualität ist selbstverständlich: Die Rohre sind sowohl mit galvanisch verzinkter als auch mit tauchfeuerverzinkter Oberfläche verfügbar und eignen sich für die Installation mit ein- oder zweilappigen Befestigungsschellen auf jedem Untergrund. Soll das System an der Wand befestigt werden, helfen optional erhältliche Schraub-Abstandschellen bei der Installation. Für größere Leitungsmengen sind Sammelhalterungen und Kabelklammern lieferbar.

Flexibel wie mit Quick-Pipe
Die Metalllösung ist sowohl mit Gewinde (M16 bis M63) als auch ohne Gewinde (16 bis 63 mm Durchmesser) erhältlich und dadurch äußerst variabel einsetzbar. Beide Rohrversionen lassen sich mit Schraub- oder Steckmuffen miteinander verbinden und verlängern. Für eine rundum anwenderfreundliche Nutzung sorgen 90-Grad-Rohrbögen. Die OBO typische Zubehör-Angebot rundet das Metallrohrsystem ab: Für spezielle Installationen, etwa von Datenkabeln oder Signalleitungen, können die Anwender auf Bögen und Muffen als steckbare Formteile mit rot lackierter Oberfläche zurückgreifen.


Prospekt
Rohr-Systeme von OBO
pdf | 107k

Links
Rohr-Systeme

Katalog
Rohr-Systeme | pdf | 1.2M
© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O