Kombiableiter im installationsfertigen Set

OBO MCD-Sets
Kombiableiter im installationsfertigen Set

Kombiableiter mit hoher Blitzstromableitfähigkeit und niedrigem Schutzpegel

Die Blitzstromableiter der MCD-Serie kombinieren leistungsstarken Schutz durch hohes Impulsableitervermögen bei geringem Schutzpegel.


ZSE90 - Zugentlastung für den Funktionserhalt

  • Installationsfertige Sets
  • Bis zur höchsten Blitzschutzklasse I (100 kA 10/350 μs) geeignet
  • Niedriger Schutzpegel <1,3 kV zum Schutz von Endgeräten geeignet
  • Optional mit Funktionsanzeige
  • Energetisch koordiniert zu Ableitern Typ 2 (Klasse C)
  • 5 Jahre Gewährleistung

 

© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright