| TBS |
Building Technology
by OBO®
|
MultiBase-Unterteil MB 50
Das leistungsstarke Unterteil zum CombiController in kompakter Bauweise
Das vielseitige, vierpolige Unterteil MB 50, das für TN- und TT-Systeme geeignet ist, ergänzt die Serie der intelligenten OBO MultiBase-Unterteile. Durch die integrierte NPE-Hochleistungsfunkenstrecke können Blitzströme bis 50 kA (10/350) sicher abgeleitet werden.
Das orangefarbene Gehäuse und das blaue Leistungsschild heben die integrierte NPE-Funkenstrecke hervor. Dabei sind die von OBO bekannten Vorteile der Drehbarkeit der Oberteile und die optional integrierte Fernsignalisierung selbstverständlich. Zusammen mit den V50-Oberteilen ist so der fachgerechte Blitzschutzpotentialausgleich bei Gebäuden der Schutzklasse III und IV nach VDE 0185-305 möglich.
|