OBO LSA-PLUS-Technik:
Das Plus für mehr Überspannungsschutz in Daten-, MSR- und Fernmeldenetzen
LSA-PLUS-Überspannungsschutz von OBO wird in der Regel bei mehrdrähtigen Leitungssystemen eingesetzt, wie sie zum Beispiel in der Meß-, Steuer- und Regelungstechnik sowie in Telefon-Vermittlungseinrichtungen anzutreffen sind.
Mit nur einem Überspannungsschutz-Magazin Typ LSA-B-MAG (Basisschutz) können zum Beispiel zehn Doppeladersysteme (DA) geschützt werden. Zur Absicherung von einem DA, das zwei Leitungen schützt, dienen die Module LSA-BF.
Dabei gilt es zu unterscheiden:
Basis- und Feinschutz LSA-BF 180 (180 V-Version) für Vermittlungseinrichtungen in analogen und ISDN-Fernmeldeeinrichtungen.
Basis- und Feinschutz LSA-BF-24 (24 V-Version) für Einrichtungen im Bereich der Daten- und MSR-Technik.
Basis- und Feinschutzgeräte mit LSA-PLUS-Technik von OBO sind mit der Fail-Save-Technologie ausgerüstet, die bei einer thermischen Überlast dafür sorgt, dass der Ableiter überbrückt und damit geschützt wird.
Durch einfaches Aufrasten der LSA-PROFIL-Anschluss- oder -Trennleiste auf die PROFIL-Montagewanne können die Überspannungsableiter nahezu an jeder Wand montiert werden. Das LSA-Plus-Einfachwerkzeug genügt, um die Adern ohne Schneidvorrichtung löt-, schraub- und abisolierfrei zu installieren.
|