OBO LKM-Kanal mit Verschlusskontour
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
zurück


      LFS Leitungsführungs-Systeme

Schutzmaßnaheme und Potentialausgleich
LKM Leitungsführungskanal aus Stahlblech

Leitfähige Kabelwegesysteme und Abdeckungen müssen in die Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren eingeschlossen werden (EN 50174-2 Abs. 4.2.2). Die Kanaloberteile und Trennstege sind bei den LKM Leitungsführungskanälen Metall automatisch elektrisch miteinander verbunden. Die Erdung der Kanäle erfolgt über den Stoßstellenverbinder oder die im Boden des Unterteils angebrachte Flachsteckervorrichtung.

Das Oberteil der LKM Leitungsführungskanäle Metall wird beim Aufsetzen automatisch elektrisch leitend mit dem Unterteil verbunden. Dies wird durch eine spezielle Form erreicht. Es ist also keinerlei weiterer Verdrahtungsaufwand mit Kabeln oder Klemmen notwendig.

    

Katalog
LKM Leitungsführungskanal Metall-Systeme | pdf | 1.0M

Links
Infomaterial anfordern
LFS
LKM Leitungsführungskanal Metall-Systeme


© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O