OBO LightningCoordinator
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
zurück


      TBS Transienten- und Blitzschutz-Systeme

Neue Kompaktklasse
Die erste 63 A Entkopplungsinduktivität im 35 mm Gehäuse.

Die Entkopplungsinduktivität OBO LightningCoordinator Typ LC 63 stellt die Koordination zwischen Blitzstromableitern auf Funkenstreckenbasis (Anforderungsklasse B) und Überspannungsableitern auf Varistorbasis (Anforderungsklasse C) her, wenn diese Geräte anwendungsbedingt näher als 5 Meter nebeneinander installiert werden müssen.

Die Entkopplungsinduktivtät stellt ebenfalls die Koordination der NPE-Ableiter unterschiedlicher Anforderungsklassen sicher. Sind zwei oder mehrere Überspannungsschutzeinrichungen in einer Anlage vorhanden, ist eine gegenseitige Beeinflussung nicht ausgeschlossen. Eine Koordination der parallel geschalteten Ableiter ist daher erforderlich.

Häufige Anwendungsbeispiele: Kompakte Überspannungsschutz-Konzepte in einem separaten Gehäuse, so wie Installationen von Ableitern der Anforderungsklasse B und C in einer Verteilung.

Die Vorteile:
  • Kompakte Bauweise im 35 mm Gehäuse
  • Zwei Anschlußmöglichkeiten für Ein- bzw. Ausgang
  • Separater Kanal im unteren seitlichen Bereich
  • Nennstrom bis zu 63 A
  • Hervorragende induktive Eigenschaften bei transienten und energiereichen Blitzströmen
  • Schutzkappen zur Kennzeichnung der Anschlüsse
Einfache Installation:
Der LightningCoordinator ermöglicht eine schnelle und fachgerechte Installation. Durch seine Bauform kann er in einem üblichen Verteilergehäuse auf einer Normschiene NS 35 nach DIN EN 50022 installiert werden. Der Anschluß an die Außenleiter erfolgt nach dem Zähler, jedoch vor dem Überspannungsschutz der Anforderungsklasse C. Die Anzahl der zu installierenden Induktivitäten ist abhängig von der Zahl der zu schützenden Leiter, so wie dem vorhandenen Netzsystem. Die Anschlußklemmen sind im Gerät von oben nach unten gebrückt.

 Typ LC 63
 Nennspannung UN <500V/50-60 Hz
 Nennstrom max. 63 A
 Nenninduktivität LN 5 uH
 Erforderliche Vorsicherung 63 A gL/gG
    

Katalogauszüge
Überspannungsschutz Energietechnik | pdf |  5.3M
Informationen, Normen u. Richtlinien, Prüfzeichen etc. | pdf | 887k

Links
Infomaterial anfordern
TBS
Überspannungsschutz-Systeme

Prospekte
LightningCoordinator | pdf | 395k
Überspannungsschutz - Auswahl mit System | pdf | 648k

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O