|
|
| TBS Transienten- und Blitzschutz-Systeme |
OBO LightEarth
Rohrerder-System zum einfachen und fachgerechten Einrichten von Tiefen-/Vertikalerdern
Erfüllt die Anforderungen der Normenreihe DIN EN 62305- 1 bis 4 (VDE 0185-305-1bis 4) von Oktober 2006
| Das Rohrerder-System ist durch sein geringes Gewicht leichter zu transportieren und zum Errichten von Tiefenerdern/Vertikalerdern gemäß DIN V VDE 0185 Teil 3, 2002-11 geeignet. Aufgrund der sehr stabilen Ausführung ist der Rohrerder auch für härteste Bodenverhältnisse bestens verwendbar. Durch die vormontierte Verbindungsmuffe sind die Rohrerder anreihbar und haben eine sehr gute elektrische und mechanische Kontaktierung. Der große Durchmesser von 25 mm beim Rohrerder garantiert gegenüber einem normalen 20 mm Tiefenerder einen besseren Übergangswiderstand zum Erdreich - und das auf einem günstigen Preisniveau. |
 |
Vorteile auf einen Blick:
- Geringes Gewicht, leichterer Transport
- Besserer Übergangswiderstand zum Erdreich gegenüber Tiefenerder (20 mm Durchmesser)
- Einfach in den Boden einzutreiben
- Korrosionsbeständig: Zinkauflage von mehr als 70 µm, Wandstärke 2,5 mm
- Anreihbar. Sehr gute elektrische und mechanische Kontaktierung über vormontierte Verbindungsmuffe.
- Aufrund der sehr stabilen Ausführung auch für schlechte Bodenverhältnisse verwendbar.
|
 |
 |
|