WDK Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme

WDK Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme


Direkt zu WDK Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme im ONLINE-KATALOG



Minikanal
mit Klebefolie
mit Klebefolie und Scharnieroberteil
Scheren für Minikanal
  Kanaltiefe 15 mm
Kanalhöhe 15 mm
Kanaltiefe 20 mm
Kanalhöhe 20 mm
Kanalhöhe 35 mm
Kanlahöhe 50 mm
Kanalhöhe 50 mm mit Nagelleiste
  Kanaltiefe 25 mm
Kanalhöhe 25 mm
Kanalhöhe 40 mm
Kanalhöhe 40 mm mit Nagelleiste
Kanaltiefe 30 mm
Kanalhöhe 30 mm
Kanalhöhe 45 mm
  Kanaltiefe 40 mm
Kanalhöhe 40 mm
Kanalhöhe 60 mm
Kanalhöhe 90 mm
Kanalhöhe 110 mm
Kanaltiefe 60 mm
Kanalhöhe 60 mm
Kanalhöhe 90 mm
Kanalhöhe 230 mm
  Kanaltiefe 60 mm, Geräteeinbau
Kanalhöhe 110 mm
Kanalhöhe 130 mm
Kanalhöhe 150 mm
Kanalhöhe 170 mm
Kanalhöhe 210 mm
Kanaltiefe 80 mm
Kanalhöhe 170 mm 119
Kanalhöhe 210 mm
  Kanaltiefe 100 mm
Kanalhöhe 130 mm 118
Kanalhöhe 230 mm
Rangierkanal




  Halogenfrei
Abmessung 20 x 20 mm
Abmessung 30 x 45 mm
Abmessung 40 x 60 mm
Abmessung 40 x 60 mm mit Trennwand
Abmessung 60 x 90 mm
Abmessung 60 x 110 mm
Abmessung 60 x 150 mm
© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright