OBO Produkte
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
WDK Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme
    

   VBS
   TBS
   KTS
   BSS
   LFS
WDK Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme
LKM Leitungsführungskanal Metall-Systeme
SKL Sockelleistenkanal- Systeme
VK Verdrahtungskanal-Systeme
GEK-K Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme Rapid 45
GEK-A Geräteeinbaukanal Aluminium-Systeme Rapid 45
GEK-K Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme 80er Oberteil
GEK-S Geräteeinbaukanal Stahlblech-Systeme 80er Oberteil
GEK-A Geräteeinbaukanal Aluminium-Systeme 80er Oberteil
GEK-S Geräteeinbaukanal Stahlblech-Systeme 110er Oberteil
Konsolen- und Konvektionsgitter-Systeme
ISS Installationssäulen-Systeme
EGS Einbaugeräte-Systeme
Kabelabschottungs-Systeme
Befestigungselemente
   EGS
   UFS
  Gesamtübersicht
zurück


LFS Leitungsführungs-Systeme

WDK Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme

Die WDK Wand- und Deckenkanäle aus bleifreiem oder halogenfreiem Kunststoff werden vor allem im industriellen Bereich eingesetzt. In modernen Sicherheitskonzepten spielt der vorbeugende Brandschutz eine immer größere Rolle – hier kommt die halogenfreie Variante zum Tragen. Das Produktspektrum reicht von 7,5 mm x 7 mm bis 100 mm x 230 mm. Standardfarben sind Reinweiß, Cremeweiß, Steingrau und Lichtgrau. Eine Fülle von Formteilen ermöglicht die Installation in den verschiedensten Bereichen.

  • Minikanäle
  • Kanaltiefe 10 mm
  • Kanaltiefe 15/20/25/30 mm
  • Kanaltiefe 40/60 mm
  • Kanaltiefe 60 mm, Geräteeinbau
  • Kanaltiefe 80/100 mm
  • Rangierkanal
  • Leitungsführungskanal, halogenfrei



Systemübersicht

Katalog
WDK Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme | pdf 2.9M

Links
OBO's Top Models
Halogenfreie Kanäle
WDK-Kanal

Prospekte
OBO's Top Models | pdf 222k

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O