LFS Leitungsführungs-Systeme
VK Verdrahtungskanal-Systeme, Marke Dahl
Hohe Flexibilität, ein ungewöhnlich großes Produktspektrum und die bewährt hohe Dahl-Qualität: Mit den VK Verdrahtungskanälen von DAHL-KANAL schaffen Sie mühelos Ordnung im Schaltschrank und in Steuerungsanlagen von Maschinen. Für die professionelle Verdrahtungsinstallation steht ein großes Sortiment an VK Verdrahtungskanälen unterschiedlicher Abmessungen zur Auswahl von 15 x 15 mm bis 100 x 100 mm. Natürlich sind alle VK Verdrahtungskanäle aus halogen- oder bleifreiem Material gefertigt. Sicher ist besser.
- Verdrahtungskanäle LK4
- Verdrahtungskanäle LK4/N
- Verdrahtungskanäle LKV DIN
- Verdrahtungskanäle LKV/N DIN
- Verdrahtungskanäle LKV/H DIN
- Zubehör Verdrahtungskanäle
|