Konsolen- und Konvektionsgitter-Systeme

Konsolen- und Konvektionsgitter-Systeme
für GEK-K, GEK-S, GEK-A 80 mm Systemöffnung und für GEK-S 110 mm Systemöffnung

In Privaträumen, aber auch in vielen Büros wird auf das äußere Erscheinungsbild geachtet. Klare Fronten ohne Unterbrechungen sind gefragt. Für horizontale und vertikale Verkleidungen in Verbindung mit Geräteeinbaukanälen bieten wir deshalb formschöne Konvektionsgitter-Systeme an. Unliebsame Ecken und Nischen, z. B. unter den Fenstern, können Sie mit einer Befestigungskonsole elegant überbrücken: So schaffen Sie eine gerade, ruhige Linie. Die entstehende Lücke kann durch Konvektionsgitter geschlossen werden. Die Standardfarben sind Reinweiß, Lichtgrau, Cremeweiß und Natur eloxiert, aber auch alle anderen RAL-Farben können realisiert werden. So treffen Sie immer den Geschmack bzw. das Corporate Design Ihres Kunden.

  • Befestigungskonsolen
  • Systemgebundenes Zubehör
© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright