LFS Leitungsführungs-Systeme
GEK-S Geräteeinbaukanal Stahlblech-Systeme 80er Oberteil
GEK-S Geräteeinbaukanäle aus Stahlblech verfügen über eine Rasterlochung im Kanalunterteil, die eine vereinfachte Wand- und Konsolenmontage ermöglicht. Ein Geräteeinbaukanal in der Standardlänge von 2.000 mm besteht aus einem Kanalunterteil sowie anteilig Kanalabdeckung, Trennsteg und Kanalklammern zur Leitungslagefixierung, die einzeln bestellt werden müssen. Die Kanalunterteile werden mit Kanalkupplungen untereinander verbunden, die selbstrastend und selbstkontaktierend ausgeführt sind.
- GEK-S 6498
- GEK-S 8098
- GEK-S 10098
- GEK-S 64133
- GEK-S 80133
- GEK-S 100133
- GEK-SA 64133
- GEK-SA 80133
- GEK-SA 100133
- GEK-S 64173
- GEK-S 80173
- GEK-S 100173
- GEK-SA 64173
- GEK-SA 80173
- GEK-SA 100173
- GEK-SA 64173D
- GEK-SA 80173D
- GEK-SA 100173D
- GEK-SA 64213
- GEK-SA 80213
- GEK-SA 100213
- GEK-S 64213DGEK-S 80213D
- GEK-S 100213D
- GEK-S 64213DG
- GEK-S 80213DG
- GEK-S 100213DG
- GEK-SA 133110P
- Zubehör Geräteinbaukanal 80er Oberteil
|