Weitspann-Systeme

Weitspann-Systeme

Direkt zu Weitspann-Systeme im ONLINE-KATALOG


Weitspann-Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Kabelrinnenlänge 6,0 m, Holmstärke 2,0 mm
Verbinder
Formteile
     
Weitspann-Kabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
Kabelrinnenlänge 6,0 m, Holmstärke 2,0 mm
Verbinder
Formteile
     
Weitspann-Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Kabelleiterlänge 6,0 m, Holmstärke 2,0 mm
Verbinder
Formteile
     
Weitspann-Kabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
Kabelleiterlänge 6,0 m, Holmstärke 2,0 mm
Verbinder
Formteile
     
Zubehör für Seitenholmhöhe Kabelrinne/Kabelleiter 110, 160 mm
Deckel
Einlegeblech
     
Weitspann-Kabelleiter, Seitenhöhe 200 mm
Kabelleiterlänge 6,0 m, Holmstärke 2,5 mm
Verbinder
Formteile
     
Zubehör für Weitspann-Kabelleiter 200 mm
Deckel      
© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright