Steigeleiter-Systeme

Steigeleiter-Systeme

Direkt zu Steigeleiter-Systeme im ONLINE-KATALOG


Steigeleiter leicht
Steigeleiterlänge 3,0 m,
Sprossenabstand 300 mm
Steigeleiterlänge 6,0 m,
Sprossenabstand 300 mm
     
Steigeleiter mittelschwer
Steigeleiterlänge 3,0 m,
Sprossenabstand 300 mm
Steigeleiterlänge 6,0 m,
Sprossenabstand 300 mm
Zubehör Steigeleiter leicht/mittelschwer
Verbinder
Deckel
     
Steigeleiter schwer mit US 5-Stiel
Steigeleiterlänge 3,0 m,
Sprossenabstand 600 mm, Sprosse CPS4
     
Steigeleiter schwer, Baukastensystem
Steigeleiterlänge 0,2–6,0 m mit US 3-Stiel
Steigeleiterlänge 0,2–6,0 m mit US 5-Stiel
Steigeleiterlänge 0,2–6,0 m mit US 7-Stiel
Sprosse
     
Steigeleiter Industrie
mit W40-Sprosse, Steigeleiterlänge 6,0 m,
Sprossenabstand 600 mm
mit C40-Sprosse, Steigeleiterlänge 6,0 m,
Sprossenabstand 600 mm
     
Bügelschelle
für C-Profil, Schlitzweite 11–12 mm
für C-Profil, Schlitzweite 16–17 mm
für C-Profil, Schlitzweite 18–22 mm
für Winkeleisen
für Flacheisen
     
© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright