Kabelrinnen-Systeme

Kabelrinnen-Systeme

Direkt zu Kabelrinnen-Systeme im ONLINE-KATALOG


Seitenhöhe 35 mm
Kabelrinne
gelocht, Materialstärke 0,75 mm
gelocht, Materialstärke 1,0 mm
Verbinder 35 mm
Formteile 35 mm
     
Seitenhöhe 60 mm
gelocht, Materialstärke 0,75 mm
gelocht, Materialstärke 1,0 mm
gelocht, Materialstärke 1,5 mm
gelocht, Materialstärke 2,0 mm
ungelocht, Materialstärke 1,0 mm
ungelocht, Materialstärke 1,5 mm
spezial, Materialstärke 1,0 mm
spezial, Materialstärke 1,5 mm
Verbinder 60 mm
     
Seitenhöhe 85 mm
gelocht, Materialstärke 1,0 mm
gelocht, Materialstärke 1,5 mm
spezial, Materialstärke 1,0 mm
spezial, Materialstärke 1,5 mm
Verbinder 85 mm
     
Seitenhöhe 110 mm
gelocht, Materialstärke 1,0 mm
gelocht, Materialstärke 1,5 mm
ungelocht, Materialstärke 1,5 mm
Verbinder 110 mm
     
Systemzubehör 35, 60, 85, 110
Stoßstellenleiste
Bodenendblech
Montageplatte
Deckel
     
© 2009 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright