Direkt zu Kabelleiter-Systeme im ONLINE-KATALOG
| Seitenholmhöhe 45 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| normale Sprosse, Leiterlänge 3,0 m, Holmstärke 1,25 mm normale Sprosse, Leiterlänge 6,0 m, Holmstärke 1,25 mm normale Sprosse, Leiterlänge 3,0 m, Holmstärke 2,0 mm normale Sprosse, Leiterlänge 6,0 m, Holmstärke 2,0 mm Verbinder, Seitenholmhöhe 45 mm Formteile, Seitenholmhöhe 45 mm |
||||
| Seitenhomhöhe 60 mm | ||||
| normale Sprosse, Leiterlänge 3,0 m, Holmstärke 1,5 mm normale Sprosse, Leiterlänge 6,0 m, Holmstärke 1,5 mm verstärkte Sprosse, Leiterlänge 3,0 m, Holmstärke 1,5 mm verstärkte Sprosse, Leiterlänge 6,0 m, Holmstärke 1,5 mm Verbinder, Seitenholmhöhe 60 mm Formteile, Seitenholmhöhe 60 mm |
||||
| Seitenholmhöhe 110 mm | ||||
| verstärkte Sprosse, Leiterlänge 3,0 m, Holmstärke 1,5 mm verstärkte Sprosse, Leiterlänge 6,0 m, Holmstärke 1,5 mm Verbinder, Seitenholmhöhe 110 mm Formteile, Seitenholmhöhe 110 mm |
||||
| Zubehör für Seitenholmhöhe 45, 60, 110 mm | ||||
| Klemmstücke Auflager Einlegebleche Deckel |
||||