Direkt zu Gitterrinnen-Systeme im ONLINE-KATALOG
| Seitenhöhe 35 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trennsteg Trennstegverbinder |
||||
| Seitenhöhe 55 mm | ||||
| Gitterrinne GR-Magic mit Trennsteg Trennsteg Trennstegverbinder Formteile |
||||
| Seitenhöhe 105 mm | ||||
| Gitterrinne GR-Magic Trennsteg Trennstegverbinder Formteile |
||||
| Zubehör für Seitenhöhe 35, 55, 105 mm | ||||
| Verbinder Klemmstück Wand- und Bodenbefestiger Distanzbügel Mittenabhängung Montageplatte Deckel Gitterwinkel |
||||
| G-Gitterrinne Magic | ||||
| Seitenhöhe 50 mm Seitenhöhe 75 mm Seitenhöhe 125 mm Seitenhöhe 150 mm |
||||
| C-Gitterrinne | ||||
| Seitenhöhe 50 mm | ||||