Kabelrinnen-Systeme
bieten vielfältige Möglichkeiten für die Elektroinstallation mit Funktionserhalt. Sie sind als Normtragekonstruktion und als kabelspezifische Tragekonstruktion nach DIN 4102 Teil 12 für die Brandschutzklassen E30 und E90 zugelassen. Zum Einsatz kommen hier Kabelrinnen aus verzinktem Stahl mit einer Holmhöhe von 60 mm.
Kabelleiter-Systeme
sind als Normtragekonstruktion und als kabelspezifische Tragekonstruktion nach DIN 4102 Teil 12 für die Elektroinstallation mit Funktionserhalt geprüft. Sie haben die Zulassung für die Brandschutzklassen E30 und E90. Zum Einsatz kommen Kabelleitern aus verzinktem Stahl mit einer Holmhöhe von 60 mm. OBO Kabelleiter-Systeme können an Wand und Decke installiert werden.
Steigeleiter-Systeme
erleichtern die senkrechte Montage von Kabeln und Leitungen. Sie sind als Normtragekonstruktion und als kabelspezifische Tragekonstruktion nach DIN 4102 Teil 12 für die Elektroinstallation mit Funktionserhalt geprüft und haben die Zulassung für die Brandschutzklassen E30 und E90. Die Steigeleitern werden aus verzinktem Stahl gefertigt und sind in unterschiedlichen Ausführungen und Abmessungen lieferbar.
Einzelverlege-Systeme
bieten praxisgerechte, flexible Montagemöglichkeiten für die Elektroinstallation mit Funktionserhalt an. Die Systeme eignen sich für die senkrechte und waagerechte Installation und haben die Zulassung für die Brandschutzklassen E30 bzw. E90. Zu den in der Prüfnorm DIN 4102 Teil 12 definierten Normtragekonstruktionen gehören die Verlegung von Kabeln mit Einzelschellen und die Verlegung der Kabel mit Profilschienen, Bügelschellen und Langwanne.
Fluchtweg-Installations- Systeme zur Montage in der Zwischendecke
Für die Elektroinstallation im Bereich von Flucht- und Rettungswegen gelten besondere Vorschriften, denn es muss sichergestellt sein, dass diese Wege auch im Falle eines Brandes gefahrlos benutzt werden können. Details regelt die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR). Den Forderungen dieser Richtlinie kann entweder durch unter Putz verlegte Kabel und Leitungen, durch eine Installation in Brandschutzkanal-Systemen oder durch die Kabelinstallation mit speziell geprüften Verlegesystemen oberhalb von abgehängten Brandschutzdecken Rechnung getragen werden. Diese Installationssysteme bietet OBO BETTERMANN in unterschiedlichen, praxisgerechten Varianten an.