Design meets Funktionalität
Ambiente pur mit Unterflur-Systemen
Punktgenau liefern die Unterflursysteme von OBO Daten und Energie dorthin, wo sie gebraucht werden. Bei geringem Anschlussbedarf bieten sich Komplettlösungen an, die den Einsatz von Verlängerungskabeln vollkommen überflüssig machen. Ob im Wohnzimmer, einer Empfangshalle oder auf Ausstellungsflächen – die Anschlussleitungen verschwinden unauffällig in einer dezenten Geräteeinbaulösung, deren elegantes Design den Raum aufwertet. Der Blick des Betrachters bleibt frei auf die Objekte und das hochwertige Ambiente des Raumes.
GESRM2
Für den minimalen Anschlussbedarf eignet sich besonders der runde Geräteeinsatz GESRM2, eine vorbestückte Einbaueinheit aus Metall.
Im Lieferumfang ist eine Einfach-Steckdose enthalten. Seitlich neben der Steckdose finden optional bis zu zwei Anschlussbuchsen für Datenleitungen Platz. Die Einbaueinheit ist in den Farbtönen Nickel, Chrom (blank und schwarz), Altkupfer und Altmessing lieferbar. Für den Einsatz in Estrichböden stehen zwei Ausführungen zur Verfügung: mit Anlegerahmen und mit Schutzrahmen. In Doppel- und Hohlböden kommt die Ausführung mit Schutzrahmen zur Anwendung.
Ein weiterer Vorteil der Einbaueinheit: Sie kann in geschlossenem Zustand nass gepflegt werden. Mindesteinbautiefe: 70 mm
GE2V
Feinster Edelstahl verleiht der GE2V ein edles Aussehen.
Trotz ihrer geringen Baugröße bietet die GE2V Platz für einen mittleren Anschlussbedarf. Die quadratische Einbaueinheit ist für die Montage in Estrichböden vorgesehen. Mit ihr gelingt der Einbau elektrischer Geräte in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden spielend. Im Lieferumfang enthalten ist eine Zweifach-Steckdose. Zusätzlich stehen zwei Leerplätze für Snap-In-Module für Datenleitungen zur Verfügung. Die Leitungseinführung erfolgt über Installationsrohre. Insgesamt stehen hier acht Einführungen der Größe M25 bereit. Mindesteinbautiefe: 95 mm
UDHome4
Die quadratische Einbaueinheit UDHome4 zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise aus. Ihre Baugröße eignet sich besonders für den gehobenen Anschlussbedarf.
In nur einer Bestellnummer sind alle zur Montage und zur Nutzung notwendigen Teile enthalten. Die sichtbaren Teile sind aus Edelstahl oder Messing. Die Einheit ermöglicht den Einbau von elektrischen Betriebsmitteln in trocken gepflegten Hohl- und Estrichböden. Zur Leitungszuführung werden Rohrleitungen verwendet. Daher kann die Dose an jeder beliebigen Stelle im Fußboden, auch außerhalb eines vorhandenen Unterflursystems, eingebaut werden – ein besonderer Vorteil für die Anwendung im privaten Wohnungsbau. Mindesteinbautiefe: 95 mm