OBO Kabelleitern
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
    

zurück


KTS Cable Management
by OBO®
Industry and Infrastructure

Neu in Kabelleitern:
Durchgängige Lochung für Wandbefestigung

Extra Lochung für eine noch größere Funktionsvielfalt
Künftig erhalten sämtliche Kabelleitern im Abstand von 50 mm neben den Sprossen eine zusätzliche Lochung (ø 9 mm). Durch diese können Kabelleitern problemlos in Steigeleitern umfunktioniert und direkt an der Wand befestigt werden.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Kabelleiter- und Steigeleiter-Systeme von OBO wirkt sich auch auf die Modellpalette aus: So sind die leichten und mittelschweren Steigeleitern nun mit einer Seitenhöhe von 60 mm erhältlich. Die leichten Steigeleitern zeichnen sich zudem durch den neuen Sprossenabstand von nur noch 300 mm aus – ohne Beeinträchtigung der Stabilität. Gitterrinne montiert – ohne Werkzeug und mit nur einem Handgriff. Stabilität und Tragfähigkeit überzeugen dabei ebenso wie die breite Modellpalette mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm und die aktuelle Erweiterung um die Gitterrinnenbreite 50 mm.


Prospekt
OBO Kabelleiter-Systeme
pdf | 1.5M

Links
Kabelleiter-Systeme
Steigeleiter-Systeme

Katalog
Kabelleiter-Systeme | pdf | 2.2M
Steigeleiter-Systeme | pdf | 2.0M
© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O