OBO Kabelleitern
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
zurück


      KTS Kabeltrag-Systeme

Kabelleitern mit durchgängig gelochten Seitenholmen
Geschnittene Kabelleitern montagefreundlich verbinden.

OBO BETTERMANN macht es möglich mit der neuen durchgängigen Lochung in den Seitenholmen.

Bei den Seitenhöhen 45 mm und 60 mm ist die Lochung jeweils einspurig, in der Seitenhöhe von 110 mm dagegen zweispurig angebracht. Um die Montage zu vereinfachen, hat OBO zudem neue Außenverbinder ins Lieferprogramm aufgenommen, die als Längs-, Winkel- und Gelenk- verbinder erhältlich sind. Sie bieten den zusätzlichen Vorteil einer Verbindungsmöglichkeit in der Nähe der Sprossen. Die bekannte und bewährte OBO Stabilität bleibt trotz Lochung erhalten. Selbstverständlich enthält das OBO Lieferprogramm auch die für dieses System benötigten Montage-Systeme, Bügelschellen und weitere sinnvolle Systembauteile.

    

Links
Infomaterial anfordern
KTS

Prospekt
OBO Kabelleiter-Systeme | pdf | 217k

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O