Brandsichere Kabelverlegung oberhalb abgehängter Brandschutzdecken.
Die Brandschutzbestimmungen für öffentliche Bereiche sind noch einmal verschärft worden: Für die Kabelinstallation oberhalb abgehängter Brandschutzdecken in Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Produkte aus Kunststoff mehr verwendet werden.
Mit OBO sind Sie bestens darauf eingestellt – ohne sich umstellen zu müssen. Denn unsere bewährte Kabelklammer gibt es jetzt auch aus Metall – in den Größen 2033 M (2 x 8 NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm2) und 2034 M (2 x 5 NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm2). Beide Kabelklammern erfüllen die aktuelle Brandschutznorm für diesen Installationsbereich. Die mechanische Tragfähigkeit im Brandfall wurde durch eine Prüfung nach DIN 4102 erfolgreich bestätigt. Mit der Kabelklammerserie aus Metall sind Sie auf dem neuesten Stand der Anwendungstechnik – aber von OBO als führendem Hersteller im Bereich der Befestigungstechnik werden Sie auch nichts anderes erwartet haben.