Mit Lasso geht's schneller
Je schneller, desto besser - das gilt auch bei der Zwischendecken- und Zwischenwandinstallation. Deshalb haben wir unsere Kabelklammer nicht nur im Design überarbeitet - sondern auch in der Funktion.
Die Montage erfolgt wie bisher ganz einfach mit dem Schlagdübel M6. Neu ist die obenliegende Schlagfläche: Sie garantiert eine hohe Treffsicherheit der Schlagschraube. Nach der Montage werden die Kabel in „Lassotechnik“ mit einer Handbewegung unter die Klammer geworfen - und schon ist die Sache erledigt.
Natürlich ist die Kabelklammer aus hochwertigem Polyamid - von OBO kann man schließlich immer nur das Beste erwarten.