OBO Neue Kabelabschottungs-Systeme
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
zurück


      BSS Brandschutz-Systeme

Perfekt abgeschottet
Kabelabschottungs-Systeme von OBO.

Mit dem OBO Programm an Kabelabschottungen wird der Installateur allen baulichen Gegebenheiten gerecht. Mit den bekannten Schottsystemen stehen verschiedenste Lösungen zur Verfügung, mit denen nahezu in jeder Einbausituation die ideale Kabelabschottung erstellt werden kann.

OBO HSM Mörtelschott mit Hartschottmasse
OBO HSM ist ein trocken vorgemischter Spezialmörtel zur einfachen und kostengünstigen Herstellung von Kabelabschottungen in Wänden und Decken. Die angerührte Masse besitzt eine sehr gute Untergrundhaftung, so dass sich bei kleinen Wandöffnungen eine Schalung in der Regel erübrigt. Nur bei größeren Öffnungen in Wänden und bei Kabelabschottungen in Decken ist eine Schalung erforderlich. Der Mörtel ist wasserbeständig, fließfähig und enthält keine Asbest-, Phenol- oder Halogenbestandteile. Nach dem Aushärten bildet OBO HSM eine mechanisch feste Kabelabschottung.

OBO KBK Kissenschott für Wände und Decken
OBO KBK sind beliebig formbare Kabel-Brandschutzkissen zur einfachen, schnellen und absolut sauberen, staubfreien Herstellung von Kabelabschottungen bei durchgeführten Kabeltragkonstruktionen. Die Kissen sind für dauerhafte oder zeitlich begrenzte Abschottungen in Wänden und Decken verwendbar. Die Nachinstallation zusätzlicher Kabel ist schnell, sauber und sehr wirtschaftlich möglich, weil die Kissen mehrfach verwendet werden können. Die Kissen bestehen aus einem engmaschigen, dichten und mechanisch festem Glasgewebe mit einer speziellen Füllung. Die Hülle und auch die Füllung sind frei von Asbest und Mineralfasern und zudem wetterfest sowie wasserunempfindlich.

OBO KBK-K Kissenschott für PVC-Kanäle
OBO KBK-K sind die ideale Lösung für Kabelabschottungen in Verbindung mit Kabeln, die in Leitungsführungskanälen aus PVC installiert sind. Da die Kissen nur innerhalb der Kanäle montiert werden, ist die Kabelabschottung von außen nicht erkennbar. Vorraussetzung für eine einwandfreie Installation von Kabelkanälen, an die in der Regel besondere optische Anforderungen gestellt werden.

Henkel Tangit Brandschutzschaum
Henkel Tangit FP 500 ist ein aus zwei Komponenten bestehender PU-Schaum zur einfachen und kostengünstigen Herstellung kleiner Kabelabschottungen in Wänden und Decken. Die gute Untergrundhaftung und das ca. 14-fache Aufschäumvolumen (300 ml ergeben ein Aufschäumvolumen von ca. 4,0 l) sorgen für eine einfache, saubere und schnelle Erstellung der Kabelabschottung. Nach der Aushärtung des Brandschutzschaums ist dieser verrottungsfest, alterungsbeständig und physiologisch unbedenklich.


OBO FBA-Kabelabschottungen
Bei den OBO FBA-Kabelabschottungen handelt es sich um im Brandfall aufschäumenden Schaumstoff. Durch verbesserte Materialien sind die Anwendungsmöglichkeiten der einzelnen Systeme deutlich optimiert worden. Speziell für den Einsatz in leichten Trennwänden wurden ideale Sonderlösungen entwickelt, so dass jetzt der Einbau in nahezu allen Arten von Wänden und Decken möglich ist.

OBO FBA-B sind eckige Schaumblöcke, mit denen sich Kabelabschottungen mittlerer Größe sehr einfach realisieren lassen. Bei Einbau der Blöcke in Längsrichtung wird die Feuerwiderstandsklasse S90, bei Quereinbau der FBA-Blöcke die Klasse S30 erzielt.

OBO FBA-S sind runde Schaumstopfen in verschiedenen Größen. Sie sind die ideale Lösung zur Erstellung von Kabelabschottungen in Kernbohrungen in Massivwänden und -decken. Die Stopfen dürfen auch zum Verschließen von Reserveöffnungen eingesetzt werden.

OBO FBA-D ist eine spezielle Lösung für schnell und einfach zu installierende kleine runde Kabelabschottungen in leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken. Das OBO FBA-D Dosenbohrerschott besteht aus einer festen Rohrschale mit einem Außendurchmesser von 78 mm und zwei passenden Stopfen FBA-DS. Das Material der Rohrschale ist identisch mit dem Material der Stopfen, nur in einer festen Ausführung.

OBO FBA-SR ist die ideale Lösung für runde Kabelabschottungen in leichten Trennwänden. Der Einbau in Massivwänden und Decken ist ebenfalls zulässig. Das OBO FBA-SR Fertigteilschott Rund besteht aus einer zweigeteilten, festen Rohrschale (Außendurchmesser 140 mm) und zwei Stopfen FBA-S107. Bei dem Material der Rohrschalen handelt es sich um eine feste Ausführung des gleichen Materials wie bei den Stopfen.

OBO FBA-F ist ein besonderes System für die einfache Montage von Kabelabschottungen speziell in leichten Trennwänden. Die Montage in Massivwänden und -decken ist ebenfalls zulässig. Das Fertigteilschott Eckig besteht aus einem zweiteiligen, festen Rahmen mit den Abmessungen 20x10x20 cm und zwei passenden Innenstücken FBA-FI. Die Rahmenteile bestehen aus dem gleichen Material wie die Innenstücke, wobei die Teile aber deutlich fester sind.


OBO FPS-Fertigplattenschott
Feuerwiderstandsklasse S90. Zugelassen als Kombischott. Das Fertigplatten-Schott FPS ist eine logische Ergänzung der OBO Kabelabschottungen. Kernstück des Schottsystems ist eine bereits fertig beschichtete Mineralfaserplatte. Nach dem Einbau braucht diese Platte nicht mehr mit einer zusätzlichen Endbeschichtung versehen zu werden. Zusätzlich zur Abschottung von Kabeln und Leitungen ist auch die Durchführung verschiedenster Rohrleitungen aus brennbaren und nichtbrennbaren Materialien möglich.

OBO FPS besteht aus fertig beschichteten Mineralfaserplatten und einem abschließenden Anstrich mit einer Brandschutzmasse auf den durchgeführten Kabeln. Im Brandfall schäumt die Beschichtung auf und bildet einen isolierenden Kohlenstoffschaum. Dieser verhindert zusammen mit den Mineralfaserplatten wirksam die Übertragung von Feuer und Rauch. Gemäß der bauaufsichtlichen Zulassung dürfen zusätzlich zu elektrischen Kabeln und Leitungen auch Rohrleitungen aus Metall und Kunststoff gleichzeitig mit durch die Schottung geführt werden. Solche Abschottungen werden daher auch als „Kombischott“ bezeichnet.

    

Katalogauszüge
Kabelabschottungen | pdf | 2.9M

Links
Infomaterial anfordern
BSS

Prospekte
Auswahlhilfe für Schottungen | pdf | 359k
Kabelabschottungs-Systeme | pdf | 764k

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O