OBO Installationssäulen für Modul 45-Installationen
Produkte  Systemlösungen  Downloads  Service  News  Projekte & Referenzen 
Willkommen bei OBO  OBO in Deutschland  OBO weltweit  Lieferanten  Presse Jobs 
obo-bettermann.com
Sitemap     Kontakt
    

zurück


LFS Cable Management
by OBO®
Commercial and Residential

Fit für Europa:
Installationssäulen für Modul 45-Installationen

OBO Bettermann erweitert sein Programm im Bereich der Installationssäulen-Systeme. Die neue ISS Installationssäule kommt mit ihrer extrem schlanken Form und durch den direkten Einbau der kompakten Modul 45-Geräte zudem dem Installationstrend in vielen europäischen Ländern nach.

Große Auswahl
Mit nicht weniger als 14 verschiedenen Profilen in unterschiedlichen Designs werden jetzt alle technischen und architektonischen Anforderungen an eine moderne und hochwertige Versorgung von Arbeitsplätzen Büroräumen aller Größen erfüllt.

Auch die neuen Säulen sind in drei Ausführungen erhältlich:

  • Installationssäule Boden/Decke, Typ ISSRM45, mit Spannvorrichtung zum Fixieren an der Decke, Standard-Lieferlänge: 3000 mm
  • Installationssäule Boden/Decke, Typ ISSRM45F, mit flexiblem Schlauch zur Decke, Standard-Lieferlänge: 2300 mm
  • Installationssäule Boden, Typ ISSRHSM45, als Installationshalbsäule zur Einspeisung aus dem Boden, Standard-Lieferlänge: 670 mm

Sämtliche Säulen sind standardmäßig in den Farben Aluminium natur eloxiert und Reinweiß lieferbar.

Links
ISS Installationssäulen-Systeme

Katalog
ISS Installationssäulen-Systeme | pdf | 829k

© 2006 OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten  | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutz | Copyright      O   O   O   O